Marque: Burndy
No de catalogue: B22F604N
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B22F604N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810480212
UPC 14 Digit GTIN
00781810480212
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1524 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
60 pouces
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
60 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
1100 A
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
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1