Marque: Burndy
No de catalogue: B24D16D50G3TN
Attribut physique - Nombre de tresses
8
Catalog Number
B24D16D50G3TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810480939
UPC 14 Digit GTIN
00781810480939
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
419 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
16,50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
16.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse