Marque: Burndy
No de catalogue: B2F20N
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2F20N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810111703
UPC 14 Digit GTIN
00781810111703
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
508 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
20.00 pouces
Longueur
20 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
720
Courant nominal à l'intérieur (A)
600
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
640
Quantité dans l'emballage
10