Marque: Burndy
No de catalogue: B2F32NTN
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2F32NTN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810446393
UPC 14 Digit GTIN
00781810446393
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
813 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
32.00 pouces
Longueur
32 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
720
Courant nominal à l'intérieur (A)
600
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10