Marque: Burndy
No de catalogue: B3D12NW
Attribut physique - Nombre de tresses
3
Catalog Number
B3D12NW
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810086780
UPC 14 Digit GTIN
00781810086780
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 pouces
Longueur
12 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
560
Courant nominal à l'intérieur (A)
470
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse