Marque: Burndy
No de catalogue: B3D13G67
Catalog Number
B3D13G67
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810567838
UPC 14 Digit GTIN
00781810567838
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
13 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse