HUBBELL CANADA
Image of B3E25D62CG1 Tresse de cuivre flexible, B3E25D62CG1
Image of B3E25D62CG1 Tresse de cuivre flexible, B3E25D62CG1

Tresse de cuivre flexible, B3E25D62CG1

Marque: Burndy

No de catalogue: B3E25D62CG1

Tresse en cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

3

Catalog Number

B3E25D62CG1

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de produit

Mechanical

UPC

781810457399

UPC 14 Digit GTIN

00781810457399

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

651 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

25,62 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

25.62 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

840

Courant nominal à l'intérieur (A)

700
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
Tresse