Marque: Burndy
No de catalogue: B4D12N
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4D12N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810004951
UPC 14 Digit GTIN
00781810004951
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.19 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
720
Courant nominal à l'intérieur (A)
600
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1