Marque: Burndy
No de catalogue: B4E16N
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4E16N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810204832
UPC 14 Digit GTIN
00781810204832
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
406,4 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.64 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
16 en
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Épaisseur
0.38 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
16 in
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
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1