Marque: Burndy
No de catalogue: B4F10G56TN
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4F10G56TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810088340
UPC 14 Digit GTIN
00781810088340
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
254 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10.00 pouces
Dimensions
10 po x 1.5 po x 0.78 po
Hauteur
0.78 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
10 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
900 A
Courant nominal à l'extérieur (A)
900
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1