Marque: Burndy
No de catalogue: B4G58N
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4G58N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810341612
UPC 14 Digit GTIN
00781810341612
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1473 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
58.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
58 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
1440
Courant nominal à l'intérieur (A)
1200
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1