HUBBELL CANADA
Image of B4G72N Tresse de cuivre flexible, B4G72N
Image of B4G72N Tresse de cuivre flexible, B4G72N

Tresse de cuivre flexible, B4G72N

Marque: Burndy

No de catalogue: B4G72N

Tresse en cuivre flexible.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

4

Catalog Number

B4G72N

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810493922

UPC 14 Digit GTIN

00781810493922

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

1829

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

72.00 pouces

Longueur

72 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

1440 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

1200 A
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
Tresse