Marque: Burndy
No de catalogue: BE36G183TN
Catalog Number
BE36G183TN
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810540411
UPC 14 Digit GTIN
00781810540411
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
914 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
36 pouces
Courant nominal à l'extérieur (A)
405 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
340 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse