Marque: Burndy
No de catalogue: BF30N
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BF30N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810078044
UPC 14 Digit GTIN
00781810078044
Dimension - D en pouces
3 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
762 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.19 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
30.00 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
30 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
430 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
360 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
960
Quantité dans l'emballage
20