Marque: Burndy
No de catalogue: BF33D50G87TN
Catalog Number
BF33D50G87TN
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810537909
UPC 14 Digit GTIN
00781810537909
Dimension - D en pouces
1.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
851 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.19 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
33.50 pouces
Dimension - N en pouces
0.75 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Longueur
33.5 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
430 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
360 A
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Tresse