Marque: Burndy
No de catalogue: BD60U
Catalog Number
BD60U
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810526125
UPC 14 Digit GTIN
00781810526125
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1524 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
60.00 pouces
Dimensions
60 po x 0.94 po x 0.13 po
Hauteur
0.13 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.94 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
60 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
225 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
190 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1