HUBBELL CANADA
Image of C2Y4/0L31D50CG1 Tresse de pose de corde, C2Y4/0L31D50CG1
Image of C2Y4/0L31D50CG1 Tresse de pose de corde, C2Y4/0L31D50CG1

Tresse de pose de corde, C2Y4/0L31D50CG1

Marque: Burndy

No de catalogue: C2Y4/0L31D50CG1

Tresse de pose de corde.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

2

Catalog Number

C2Y4/0L31D50CG1

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de produit

Mechanical

UPC

781810465189

UPC 14 Digit GTIN

00781810465189

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

800 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

31.50 en

Dimensions

31.5 po x 1.19 po x 0.43 po

Hauteur

0.43 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.19 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

31.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

UI

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10