HUBBELL CANADA
Image of BD24N1 Tresse en cuivre flexible 24 in Long, BD24N1
Image of BD24N1 Tresse en cuivre flexible 24 in Long, BD24N1

Tresse en cuivre flexible 24 in Long, BD24N1

Marque: Burndy

No de catalogue: BD24N1

Tresse en cuivre flexible de 24 pouces de long.

  • Most Burndy braid are UL Listed and CSA Certified
  • Pressed seamless copper ferrules provide added durability and prevent fraying, providing extra strength for a robust bonding connection
  • Braid is especially suited for applications that require flexibility or resistance to vibration
  • Extra fine stranding gives enhanced flexibility
  • Ferrules clearly marked with Burndy braid type and UL markings (where appropriate)
  • Available in custom lengths and hole sizes to suit your needs (contact your local sales representative for non-standard configurations)
  • For assistance in finding the perfect braid for your needs click here for our Braid Configurator Tool: www.hubbell.com/config/BRAID
  • La plupart des tresses Burndy sont homologuées UL et certifiées CSA
  • Les embouts en cuivre pressé sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent une flexibilité ou une résistance aux vibrations
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Les embouts sont clairement marqués du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponibles dans des longueurs et des tailles de trou personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD24N1

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810099766

UPC 14 Digit GTIN

00781810099766

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

610 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

24.00 pouces

Hauteur de l'emballage

10 in

Largeur de l'emballage

10 in

Longueur

24 in

Longueur de l'emballage

10 in

Poids de l'emballage

5 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

190 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

500

Quantité dans l'emballage

5