HUBBELL CANADA
Image of BD7 Tresse en cuivre flexible 7 in Long, BD7
Image of BD7 Tresse en cuivre flexible 7 in Long, BD7

Tresse en cuivre flexible 7 in Long, BD7

Marque: Burndy

No de catalogue: BD7

Tresse de cuivre flexible de 7 po de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD7

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810201435

UPC 14 Digit GTIN

00781810201435

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

178 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.00 pouces

Dimensions

7 po x 0.94 po x 0.13 po

Hauteur

0.13 in

Largeur

0.94 in

Longueur

7 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

190 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse