HUBBELL CANADA
Image of BD8N1 Tresse en cuivre flexible 8 in Long, BD8N1
Image of BD8N1 Tresse en cuivre flexible 8 in Long, BD8N1

Tresse en cuivre flexible 8 in Long, BD8N1

Marque: Burndy

No de catalogue: BD8N1

Tresse en cuivre flexible de 8 po de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD8N1

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810305751

UPC 14 Digit GTIN

00781810305751

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

203 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

8 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225

Courant nominal à l'intérieur (A)

190
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
UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8400

Quantité dans l'emballage

50