Marque: Burndy
No de catalogue: B23D124N
Attribut physique - Nombre de tresses
6
Catalog Number
B23D124N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de placage
Etamage
Type de produit
Mechanical
UPC
621945471313
UPC 14 Digit GTIN
000
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12 en
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Épaisseur
0.3 in
Longueur
12 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
4