Marque: Burndy
No de catalogue: B2D12G75TN
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2D12G75TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810431627
UPC 14 Digit GTIN
00781810431627
Dimension - D en pouces
1.25
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.25
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 pouces
Dimension - N en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en pouces
0.44
Dimensions
12 po x 0.94 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.94 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
455
Courant nominal à l'intérieur (A)
380
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1