Marque: Burndy
No de catalogue: B2D18N
Catalog Number
B2D18N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810164914
UPC 14 Digit GTIN
00781810164914
Dimension - D en pouces
2.5
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
457
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.94
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18
Dimension - N en pouces
0.62
Longueur
18 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
455
Courant nominal à l'intérieur (A)
380
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25