Marque: Burndy
No de catalogue: B2E13N
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2E13N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
N
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810143803
UPC 14 Digit GTIN
00781810143803
Dimension - D en pouces
3
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
330 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
13.00 pouces
Dimension - N en pouces
0.62
Longueur
13 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
635
Courant nominal à l'intérieur (A)
530
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10