Marque: Burndy
No de catalogue: B2E34G103
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2E34G103
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810077924
UPC 14 Digit GTIN
00781810077924
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
864 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
34.00 pouces
Épaisseur - fondation/plaque (?)
0.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1