Marque: Burndy
No de catalogue: B2E9G107TN
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2E9G107TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810088401
UPC 14 Digit GTIN
00781810088401
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
229 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
9 in
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
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse