Marque: Burndy
No de catalogue: B2G30D81TNCG1
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2G30D81TNCG1
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Tin Plated Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810420751
UPC 14 Digit GTIN
00781810420751
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
222 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
30.81 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
7.8 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
700
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
70
Quantité dans l'emballage
2