HUBBELL CANADA
Image of B32G24G13 Tresse en cuivre flexible, B32G24G13
Image of B32G24G13 Tresse en cuivre flexible, B32G24G13

Tresse en cuivre flexible, B32G24G13

Marque: Burndy

No de catalogue: B32G24G13

Tresse en cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

6

Catalog Number

B32G24G13

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de produit

Mechanical

UPC

781810352984

UPC 14 Digit GTIN

00781810352984

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

610 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

24.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

1800

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Quantité dans l'emballage

2