Marque: Burndy
No de catalogue: B33G12G43
Attribut physique - Nombre de tresses
9
Catalog Number
B33G12G43
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810567869
UPC 14 Digit GTIN
00781810567869
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
3000 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse