Marque: Burndy
No de catalogue: B3F24NTN
Attribut physique - Nombre de tresses
3
Catalog Number
B3F24NTN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810171400
UPC 14 Digit GTIN
00781810171400
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
610 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
24.00 pouces
Longueur
24 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
980
Courant nominal à l'intérieur (A)
820
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10