Marque: Burndy
No de catalogue: B4D26TN
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4D26TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
621945334250
UPC 14 Digit GTIN
00621945334250
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
660 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
26.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
26 in
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
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1