Marque: Burndy
No de catalogue: B4G36N
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4G36N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810077870
UPC 14 Digit GTIN
00781810077870
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
914 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
36.00 pouces
Longueur
36 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
1440
Courant nominal à l'intérieur (A)
1200
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
120
Quantité dans l'emballage
4