Marque: Burndy
No de catalogue: BB024L12LT14
Catalog Number
BB024L12LT14
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
N
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810674680
UPC 14 Digit GTIN
00781810674680
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
317.5
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.5
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
4200
Quantité dans l'emballage
25