Marque: Burndy
No de catalogue: BB024L18G4
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BB024L18G4
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810140024
UPC 14 Digit GTIN
00781810140024
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
457 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18 in
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
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse