Marque: Burndy
No de catalogue: BB024L72G56TN
Catalog Number
BB024L72G56TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810550458
UPC 14 Digit GTIN
00781810550458
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1829
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
72
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
72 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'intérieur (A)
93 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse