HUBBELL CANADA
Image of BB036L12T14 Tresse en cuivre flexible, BB036L12T14
Image of BB036L12T14 Tresse en cuivre flexible, BB036L12T14

Tresse en cuivre flexible, BB036L12T14

Marque: Burndy

No de catalogue: BB036L12T14

Tresse en cuivre flexible.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB036L12T14

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

Type de produit

Mechanical

UPC

781810677162

UPC 14 Digit GTIN

00781810677162

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

12 in
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
Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

50