Marque: Burndy
No de catalogue: BB048L12T38
Catalog Number
BB048L12T38
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Cable Tray Bonding Jumpers
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
621945437616
UPC 14 Digit GTIN
00621945437616
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
93 A
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
8400
Quantité dans l'emballage
50