Marque: Burndy
No de catalogue: BB048L9T14
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BB048L9T14
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810552476
UPC 14 Digit GTIN
00781810552476
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
229
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9
Dimension - N en pouces
0.5 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Longueur
9 in
Courant nominal
93 A
Courant nominal à l'extérieur (A)
150
Courant nominal à l'intérieur (A)
150
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25