Marque: Burndy
No de catalogue: BB077L6000
Catalog Number
BB077L6000
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810078334
UPC 14 Digit GTIN
00781810078334
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
152400 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6000 pouces
Longueur
6000 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse