Marque: Burndy
No de catalogue: BB100L12D81M16TN
Catalog Number
BB100L12D81M16TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
621945473126
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
325 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12,81 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12.81 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1