Marque: Burndy
No de catalogue: BB100L145D32G15TN
Catalog Number
BB100L145D32G15TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810508299
UPC 14 Digit GTIN
00781810508299
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
3691 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
145,32 pouces
Longueur
145.32 in
Courant nominal
290 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Tresse