Marque: Burndy
No de catalogue: BB100L23D27G15TN
Catalog Number
BB100L23D27G15TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810508398
UPC 14 Digit GTIN
00781810508398
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
591 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
23,27 pouces
Longueur
23.27 in
Courant nominal
290 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Tresse