Marque: Burndy
No de catalogue: BB100L26D50G15TN
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BB100L26D50G15TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810491485
UPC 14 Digit GTIN
00781810491485
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
673 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
26.50 pouces
Longueur
26.5 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Tresse