HUBBELL CANADA
Image of BB100L76G10 Tresse en cuivre flexible, BB100L76G10

Tresse en cuivre flexible, BB100L76G10

Marque: Burndy

No de catalogue: BB100L76G10

Tresse en cuivre étamé de 76 pouces de long.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BB100L76G10

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810360880

UPC 14 Digit GTIN

00781810360880

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

1930 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

76.00 pouces

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse