Marque: Burndy
No de catalogue: BB100L7D53G15TN
Catalog Number
BB100L7D53G15TN
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810508411
UPC 14 Digit GTIN
00781810508411
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
191 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.53 pouces
Longueur
7.53 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse