HUBBELL CANADA
Image of BB100L8CG1TN Tresse en cuivre flexible, BB100L8CG1TN
Image of BB100L8CG1TN Tresse en cuivre flexible, BB100L8CG1TN

Tresse en cuivre flexible, BB100L8CG1TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BB100L8CG1TN

Tresse en cuivre étamé de 9,50 pouces de long.

  • Most Burndy braid are UL Listed and CSA Certified
  • Pressed seamless copper ferrules provide added durability and prevent fraying, providing extra strength for a robust bonding connection
  • Braid is especially suited for applications that require flexibility or resistance to vibration
  • Extra fine stranding gives enhanced flexibility
  • Ferrules clearly marked with Burndy braid type and UL markings (where appropriate)
  • Available in custom lengths and hole sizes to suit your needs (contact your local sales representative for non-standard configurations)
  • For assistance in finding the perfect braid for your needs click here for our Braid Configurator Tool: www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BB100L8CG1TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Braid

UPC

781810465790

UPC 14 Digit GTIN

00781810465790

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

241 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9.50 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

9.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Braid

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1