HUBBELL CANADA
Image of BB154L1200 Tresse en cuivre flexible, BB154L1200
Image of BB154L1200 Tresse en cuivre flexible, BB154L1200

Tresse en cuivre flexible, BB154L1200

Marque: Burndy

No de catalogue: BB154L1200

Tresse de cuivre flexible de 1200 pouces de long.

  • Most Burndy braid are UL Listed and CSA Certified
  • Pressed seamless copper ferrules provide added durability and prevent fraying, providing extra strength for a robust bonding connection
  • Braid is especially suited for applications that require flexibility or resistance to vibration
  • Extra fine stranding gives enhanced flexibility
  • Ferrules clearly marked with Burndy braid type and UL markings (where appropriate)
  • Available in custom lengths and hole sizes to suit your needs (contact your local sales representative for non-standard configurations)
  • For assistance in finding the perfect braid for your needs click here for our Braid Configurator Tool: www.hubbell.com/config/BRAID
  • La plupart des tresses Burndy sont homologuées UL et certifiées CSA
  • Les embouts en cuivre pressé sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent une flexibilité ou une résistance aux vibrations
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Les embouts sont clairement marqués du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponibles dans des longueurs et des tailles de trou personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB154L1200

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

Type de produit

Mechanical

UPC

781810077825

UPC 14 Digit GTIN

00781810077825

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

30480 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1200 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1200 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1