Marque: Burndy
No de catalogue: BB226L1800
Catalog Number
BB226L1800
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810202616
UPC 14 Digit GTIN
00781810202616
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
27432 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1800 en
Longueur
1800 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse