Marque: Burndy
No de catalogue: BB226L360
Catalog Number
BB226L360
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810247853
UPC 14 Digit GTIN
00781810247853
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
9144 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
360 en
Longueur
360 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse