HUBBELL CANADA
Image of BB300L120 Tresse en cuivre flexible, BB300L120
Image of BB300L120 Tresse en cuivre flexible, BB300L120

Tresse en cuivre flexible, BB300L120

Marque: Burndy

No de catalogue: BB300L120

Tresse en cuivre flexible de 120 pouces de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB300L120

UPC

781810198889

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

3048 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

120 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

120 in
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
EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1